您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: TPC Global
Created: 07.11.2017
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
TPC Global
TV2WF - Port Solenoid Valve
TPC Global
方向控制阀
TV2
Powered by
CAD模型選擇
{tpc_global/direc_contr_valve/dw/tv2wf.prj},{NB=TV2(32)TV2WF1C12},{IDNR=},{ORDER=32},{APP=WF},{ORI=Ø32},{V=1},{EL=C},{PS=12},{SUS=},{VAC=},{OPEN=},{FD=32A},{A=170.000},{BW=117.000},{BS=135.000},{C=135.000},{D=13.000},{E=35.000},{F=100.000},{G=18.000},{FB=86.000},{FL=23.500},{FH=19.700},{BB=70.000},{BH=7.600},{BD=13.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
詢價請求
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ORDER
Order No.
ⁿ/ₐ
ORI
Orifice Dia
[mm]
FD
Flange ND
[mm]
A
[mm]
BW
[mm]
BS
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
FB
[mm]
FL
[mm]
FH
[mm]
BB
[mm]
BH
[mm]
BD
[mm]
TV2WF25-1C-10
25
Ø25
25A
127.000
99.000
115.000
125.000
13.000
25.000
90.000
18.000
65.000
18.000
10.000
50.000
5.600
10.000
TV2WF32-1C-12
32
Ø32
32A
170.000
117.000
135.000
135.000
13.000
35.000
100.000
18.000
86.000
23.500
19.700
70.000
7.600
13.000
TV2WF40-1C-14
40
Ø40
40A
170.000
117.000
135.000
140.000
13.000
40.000
105.000
18.000
86.000
26.500
19.700
70.000
7.600
13.000
TV2WF50-1C-20
50
Ø50
50A
180.000
123.000
145.000
155.000
14.000
50.000
120.000
18.000
100.000
26.500
19.700
80.000
9.700
17.000
Previews
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處